Die EMCO CNC Maschinen ermöglichen eine strukturierte, effiziente und zukunftsorientierte Ausbildung. Von den Grundlagen der CNC-Technik bis hin zu komplexen Fertigungsaufgaben schaffen sie optimale Voraussetzungen für die Qualifizierung von Fachkräften in Ausbildung, Weiterbildung und Hochschullehre. So wird moderne Fertigungstechnik nicht nur verstanden, sondern aktiv erlebt und angewendet. Das besondere an den Maschinen:
Sie können zwischen Sinumerik-, Fanuc- und Haidenhain Bedienoberfläche für die Fräsbearbeitung wählen.
Dabei werden nicht nur die Bildschirmoberflächen, Datenformate, Befehle und Zyklen nachgebildet, sondern auch die Tastenfelder an der Maschine.
Alle Maschinen sind Industrie-Präzisionsmaschinen mit einer Genauigkeit von 0,003 bzw. 0,006 mm. Zentralschmierung und wartungsfreie Antriebe sorgen für einen geringen Wartungsaufwand. Hohe Vorschubgeschwindigkeiten und ein weiter Spindeldrehzahlbereich ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine große Wirtschaftlichkeit. Ein weiterer Vorteil der wechselbaren Steuerungen ist der kostengünstige tausch der Steuerungen!