InterBattery

InterBattery 2024 한국훼스토 부스 하이라이트

100여년의 역사를 자랑하는 글로벌 자동화 기업 훼스토는 배터리 생산 전 과정의 생산성 향상을 돕는 다양한 솔루션을 보유하고 있습니다. 특히 InterBattery 2024에서는 MCS(멀티 캐리어 시스템)을 비롯해 배터리 셀 생산, 모듈 팩 핸들링, 분해 및 리사이클링 공정까지 만나보실 수 있습니다.

훼스토는 또한 아연과 구리를 제한한 2차 전지 라인에 적합한 포트폴리오를 갖추고 있어, 폭넓은 제품 라인업까지 만나보실 수 있습니다. 배터리 생산의 자동화와 생산성 향상을 가능케 하는 훼스토만의 기술력을 경험해 보시기 바랍니다. 

Focus | 배터리 생산 전공정의 생산성 향상을 위한 혁신적인 솔루션을 약속합니다. 

배터리 셀 생산

배터리 제조 공정을 위한 F1A(구리, 아연 제한)제품으로 양극재와 음극재의 언롤링, 커팅, 얼라이닝, 그리고 레이어링까지의 공정을 보여줍니다. 고속 스위칭 밸브를 포함한 공압 실린더 속도는 20ms 미만에 달하며, 더 나아가 소형 실린더(ADN)과 밸브 터미널(VTUG)를 포함한 시스템에 CPX-AP-I를 사용하여 전체 사이클 타임을 100ms이 채 안 되는 65ms ~ 74ms으로 단축할 수 있습니다.

배터리 모듈 팩 핸들링

파워트레인의 전동화에 있어 배터리 모듈/팩의 생산은 가변성 및 효율성이 뛰어난 표준화된 생산 프로세스를 요구하며, Festo는 생산 공정의 다양한 분야에서 적절한 솔루션을 제공합니다. 이 데모는 크게 2가지 공정으로, 첫번째- 베터리 셀이 모듈로 조립되는 공정, 두번째- 모듈이 팩으로 조립되는 공정을 보여줍니다.

배터리 분해

배터리는 제조업체와 차량 모델에 따라 디자인이 다르기 때문에 분해에는 높은 유연성이 필요하며 빠르게 성장하는 전기 자동차 시장에서 원자재 공급을 확보하기 위한 이 부문의 주요 임무 중 하나는 지속 가능한 재활용을 통해 배터리 수명 주기를 끝내는 것입니다

폐배터리 리사이클

ESG의 다양한 관점에서 훼스토는 폐배터리 리사이클까지 의 공정을 보여드리고자 합니다. 이 데모를 통해서는 물리적 전처리 공정 및 습식 제련 공정을 통한 리튬-이온 폐배터리 리사이클을 선보입니다. 이차전지의 수요가 증가됨에 따라 리튬, 코발트 등의 주요 금속 재료의 수요가 폭발적으로 확대되는 만큼 우리는 리사이클에 대해 고민해 보아야 합니다.

멀티 캐리어 시스템(MCS)

멀티 캐리어 시스템(MCS)는 생산 라인의 유연성을 강화할 수 있습니다. 기존 내부 물류에 쉽게 통합되며, 모듈화된 캐리어의 정밀 제어를 통해 UPH 상승 및 경제적 생산을 가능하게 합니다. 표준화된 캐리어 및 매칭 가이드는 보쉬 렉스로스(Bosch Rexroth) 및 엘콤(Elcom)에서 제공하는 이송 시스템과 플렉스링크(FlexLink)의 플라스틱 체인 컨베이어에 사용할 수 있습니다. 마그네틱 플레이트를 사용하여 자신만의 캐리어와 가이드를 디자인할 수도 있습니다.

커넥티비티 기술

훼스토는 뛰어난 연결성을 자랑하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 훼스토는 공압 뿐만 아니라 전동, 프로세스 오토메이션 제품까지 광범위한 포트폴리오를 통해 고객님의 디지털화된 자동화 솔루션을 어디서든 지원이 가능합니다. 또한 타사 컨트롤러 및 통신 프로토콜과도 호환 가능한 제품들을 만나보시기 바랍니다.

지속가능한 개발

FESS 서비스는 현장 에너지 진단을 통해 리포트를 생성하고 현장의 에너지를 최적화 할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한 훼스토의 에너지 세이빙 모듈인 MSE6 제품을 통해서는 공장의 생산 라인이 가동되지 않는 유휴 시간에 소모되는 압축 공기를 스마트하게 절감하여 압축 공기 발생 비용을 줄일 수 있습니다. 

AI 예지보전 솔루션(Festo AX)

자동화 시장에도 AI를 적용한 Solution이 필요합니다.  산업 자동화 기술, 산업군에 대한 영역별 전문 지식, AI 및 데이터 사이언스의 역량을 이용하여 고객에게 맞춤형  솔루션을 제공할 수 있습니다. 공장의 다운 타임 감소, 생산성 향상, 비용 절감과 같은 효과를 만나보시기 바랍니다. 훼스토는 AI 기반 예지보전 솔루션을 제공할 수 있는 대표적인 기업입니다.

BionicSwift | 비행 시연 이벤트


BionicSwift은 훼스토가 자연을 모방하여 개발한 초경량 제비 로봇입니다. 실제 제비의 비행을 모방하기 위해 깃털 모양의 날개를 사용하며, 민첩한 동작과 정밀한 제어가 가능합니다.

실내 GPS를 활용하여 서로의 위치를 파악하며 자율 비행합니다. 새의 움직임을 최적화하고 에너지를 효율적으로 사용하기 위한 혁신적인 기술을 체험해보세요.

Expert Talk | 전문가의 현장 세미나

*매일 2회에 걸쳐 동일한 세션이 진행됩니다.  자세한 스케쥴은 한국훼스토 링크드인 혹은 카카오톡을 통해 소식을 확인해 주세요.
훼스토의 AI 솔루션은 예지 보전을 위해 장비를 모니터링하고, 향후 필요한 데이터를 수집하는 기술을 제공합니다. 이를 통해 효율적이고 스마트한 비즈니스 환경을 구축할 수 있으며, 에너지 최적화 또한 달성할 수 있습니다. 
가에타노 로페즈
Head of Application Engineering
한국훼스토는 AI 기술과 자동화 시장에서의 노하우를 결합시킨 Festo AX 솔루션을 통해  타사와는 차별화된 솔루션을 제공 할 수 있으며, 특히 공압 및 전동 제품에 특화된 예지 보전 서비스를 제공할 수 있습니다. 
고일곤
Head of Customer Solution and System
스태킹(stacking) 공정을 위해 절연 필림을 공급할 때, 훼스토의 피에조 솔루션을 적용하면 필름의 일정한 장력 유지가 가능해 집니다. 훼스토의 피에조 솔루션을 통해 스마트한 공정 제어를 달성해 보십시오. 

안성빈
Head of the Controlled Pneumatics
훼스토는 다양한 종류와 형상의 배터리를 손상 없이 그리핑할 수 있는 솔루션을 보유하고 있으며, 고객의 요청에 따른 맞춤형 솔루션 또한 제공이 가능하기에 생산성 향상에 크게 기여할 수 있습니다.


요한 루익
Global ISM Electronics