Réduisez vos coûts en passant à la gamme de traitement d’air MS Basic 

Améliorer l’efficacité de vos machines tout en réduisant votre consommation d’air comprimé et vos coûts, c’est possible ! La gamme MS Basic a été pensée pour.

Vous connaissez déjà notre gamme MS et vous en êtes convaincus ? Laissez-nous vous présenter la gamme MS Basic qui se focalise sur les fonctions essentielles de votre traitement d’air à prix réduit.


Les avantages de la gamme MS Basic

Pour assurer la performance de nos produits, nous nous sommes concentrés sur la maximisation de leur durabilité, de leur fiabilité et de leur facilité d'utilisation tout en les maintenant à un prix abordable.
Le résultat ? Une gamme regroupant les produits indispensables à un traitement d'air simplifié et efficace.

Vos avantages

Commandez facilement

Passez commande en quelques clics pour être opérationnel au plus vite :

  • Facilement identifiable grâce à l'étoile bleue "Cœur de gamme"
  • Gamme en stock : livraison rapide
  • Paiement par carte bleue sans compte client disponible

Meilleur rapport qualité-prix

Entièrement conçue en polymère, la série MS Basic garantit votre performance au meilleur prix.

  • Assure les fonctions essentielles de votre ligne de traitement d’air
  • Réduit votre consommation d'air comprimé
  • Possibilité d'accords de prix sur des volumes importants


Design fonctionnel

Un fonctionnement clair et simple :

  • Des composants robustes pour prévenir l'usure
  • Des modules légers facils à intégrer dans toute machine
  • Une gamme conçue pour durer dans le temps

Contrôler la pression pour réduire sa consommation

Nouvelle conception de la cuve :
  • 10% plus légère que la série MS
  • Conception robuste en polymère
  • Disponible en taille 2 (MS2) avec débit élevé

Usure minimisée pour économiser les pièces de rechange

Un air comprimé propre et régulé :
  • Filtre à particules, filtre à condensats et filtre à huile en un seul module
  • Régulation de la pression au plus proche du système
  • Coupure électrique avec la vanne EE

Réalisez des économies grâce au contrôle de la pression en cascade

La bonne taille pour le bon embranchement
  • Réduction décentralisée de la pression pour économiser l'air comprimé
  • Petites tailles avec un débit élevé pour minimiser l'encombrement


La série MS Basic répond à la majorité des applications standards

Combinez les modules de la série MS Basic avec la série MS pour répondre à vos besoins spécifiques.

Série MS

Série MS Basic

Régulateur
MSx-LR-...
Régulateur de pression réduisant la pression de la ligne à une pression réglée manuellement
Filtre régulateur
MSx-LFR-...
Filtre régulateur de pression pour éliminer les particules et l'eau de l'air
Unités combinées
MSB-.../MS1-...
Régulateur de pression/filtre pour éliminer les particules et l'eau de l'air
Vanne électrique MSx-EE-...
Vanne électrique marche/arrêt pour couper l'alimentation en air de la ligne de production.
Vanne de mise en pression progressive MSx-(E)DE--...
Démarrage électrique progressif et vanne de mise à l'échappement pour une pressurisation et un échappement en douceur.
Vanne de démarrage progressif MSx-DL-...
Vanne pneumatique de démarrage en douceur pour empêcher les vérins de se déplacer brusquement
Vanne à commande manuelle MSx-EM--...
Vanne manuelle de mise en marche et d'arrêt pour couper l'alimentation en air de la ligne complète
Filtre MSx-LF-...
Filtre avec différents niveaux de filtration pour répondre à des classes d'air pur spécifiques (particules résiduelles, eau)

Lubrificateur MSx-LOE-...
Le lubrificateur ajoute de l'huile à l'air pour lubrifier les composants (en continu si nécessaire).
Distributeur MSx-FRM-...
Peut être utilisé entre les composants pour créer des modules ramifiés

Soupape de sécurité MSx-SV-...
Démarrage électrique progressif et soupape d'échappement avec fonction de sécurité

Sécheur MSx-LDM1
Séchoir permettant d'éliminer l'eau de l'air en séparant les molécules d'eau à l'aide d'une membrane.
Festo veut augmenter votre productivité - c'est pourquoi nous sommes les ingénieurs de la productivité.
Cliquez ici pour lire notre vision et notre mission.