Lernende Elektrotechnik

Nur für kurze Zeit: Bis zu 30 % auf ausgewählte Produkte

Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich für kurze Zeit ausgewählte Produkte und Trainingspakete für die technische Aus- und Weiterbildung mit bis zu 30 % Preisvorteil.
Entdecken Sie jetzt die Aktionsprodukte und finden Sie die passende Lösung für Unterricht und Ausbildung.
Das Besondere an unseren Angebotspaketen ist der ganzheitliche Ansatz:
Neben der Hardware sind stets FluidSIM, Courseware und Trainings enthalten. So profitieren Sie von einer perfekt aufeinander abgestimmten Lernlösung aus einer Hand!

Compact Workstation: Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik

Compact Workstation
Die Compact Workstation ermöglicht einen einfachen und praxisorientierten Einstieg in die Regelungstechnik. Realitätsnahe Prozesse, vielfältige Versuchsaufbauten und eine kompakte Bauweise sorgen für nachhaltige Lernerfolge und fördern das Verständnis moderner Regelungs- und Automatisierungssysteme.

Ihr Preisvorteil bei diesem Paket: 30%

Auftragseingang bis spätestens 30.11.2026 über didactic.bestellservice@festo.com

TP1010: Grundlagen der Elektrotechnik für Metallberufe

Grundlagen Elektrotechnik Metallberufe
Das TP 1010 vermittelt die Grundlagen der Elektrotechnik praxisnah und übersichtlich. Mit industrietauglichen Komponenten und didaktisch aufbereiteten Aufgaben eignet sich dieses Paket ideal für die elektrotechnische Grundausbildung in Metallberufen.

Ihr Preisvorteil bei diesem Paket: 30%

Auftragseingang bis spätestens 30.11.2026 über didactic.bestellservice@festo.com

TP1011: Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

Grundlagen Elektrotechnik
Das TP 1011 ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Elektrotechnik und fördert durch praxisorientierte Übungen das nachhaltige Verständnis elektrotechnischer Grundlagen. Die industrietauglichen Komponenten sorgen dabei für einen hohen Lernbezug zur Praxis.

Ihr Preisvorteil bei diesem Paket: 30%

Auftragseingang bis spätestens 30.11.2026 über didactic.bestellservice@festo.com

TP1013: Grundlagen der Regelungstechnik

Grundlagen Regelungstechnik
Das TP 1013 vermittelt die Grundlagen der Regelungstechnik auf anschauliche und praxisnahe Weise. Lernende untersuchen das Verhalten verschiedener Regler und Regelstrecken, analysieren Regelkreise und entwickeln ein fundiertes Verständnis für moderne Automatisierungsprozesse.

Ihr Preisvorteil bei diesem Paket: 30%

Auftragseingang bis spätestens 30.11.2026 über didactic.bestellservice@festo.com

TP1211: Grundlagen kontaktbehafteter Schaltungen

Grundlagen kontaktbehafteter Schaltungen
Das TP 1211 vermittelt die Grundlagen der klassischen Steuerungstechnik. Lernende bauen und testen praxisnahe Schaltungen mit Relais und Schützen und erwerben so ein fundiertes Verständnis für industrielle Steuerungsaufgaben.

Ihr Preisvorteil für dieses Paket: 30%

Auftragseingang bis spätestens 30.11.2026 über didactic.bestellservice@festo.com

TP1423: Moderne industrielle Antriebstechnik

Moderne industrielle Antriebstechnik
Das TP 1423 vermittelt die Grundlagen moderner Antriebstechnik mit Schrittmotoren und Servoantrieben und bietet einen praxisnahen Einstieg in die Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung.

Ihr Preisvorteil bei diesem Paket: Ab 15%

Auftragseingang bis spätestens 30.11.2026 über didactic.bestellservice@festo.com