Le quatrième atelier le vendredi 4 decembre consacré à l’ingénierie de la sécurité se concentre sur les unités de traitement d’air. Ces unités constituent un maillon essentiel pour permettre, à des moments décisifs, de couper l’alimentation en air comprimé et donc la force motrice du système. Plus précisément, nous aborderons les sujets suivants :
- Quels composants sont nécessaires dans une unité de traitement d’air afin de répondre aux exigences de la norme EN ISO 13849-1 en matière de sécurité des machines, illustrés par un exemple pratique. Nous examinerons également les erreurs les plus fréquemment rencontrées dans la pratique concernant la sécurité des installations d’air comprimé.
- SDE (Safe De-Energization) : interruption sûre de l’alimentation en énergie. Points d’attention lors de la dépressurisation d’une installation. Influence de la longueur et du diamètre des conduites, des raccords, des régulateurs de pression et des capteurs de pression, illustrée par des exemples concrets et des simulations.
- Différences entre les systèmes de démarrage progressif (soft start) et leurs niveaux de performance (Performance Level) dans le cadre du SDE. Différences entre les connecteurs électriques des vannes de sécurité PLe. Aperçu de la nouvelle génération de vannes de sécurité offrant les niveaux de performance PLd et PLe.
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous dès maintenant !