¡Vea cuando y como quiera el webinar "4 opciones importantes para máquinas con terminales de válvulas y I/O remotas"!
Este seminario web ofrece una visión del potencial de las máquinas cuando los sistemas eléctricos, neumáticos y de software se combinan de forma óptima.
Descubra lo que se puede conseguir en términos de rendimiento y rentabilidad.
A través de ejemplos prácticos, nuestros ponentes ofrecen una visión paso a paso de los factores decisivos para mejorar el rendimiento de las máquinas, no sólo en términos de flexibilidad, sino también de ahorro de costes.
- Equilibrar la eficiencia energética y el rendimiento.
- Comprensión de la retroalimentación de la máquina.
- Las ventajas de los terminales de válvulas integrados y las I/O remotas.
- Reducir costes alineando hardware, software y mano de obra.
En un momento en el que el hardware y el software ya no se consideran por separado, las ventajas de un enfoque integrado son enormes. Apúntese al seminario web y siente las bases en la fase de diseño de una máquina flexible y de alto rendimiento que pueda montarse de forma rentable.