MS-B: Eine neue Generation Wartungseinheiten

Druckluft ist neben elektrischem Strom der in der Industrie am häufigsten genutzte Energieträger. Umso wichtiger ist es, dass Produkte, die in der Druckluftaufbereitung eingesetzt werden, nicht nur technische sondern auch wirtschaftliche und umweltschutzbezogene Herausforderungen meistern können.

Die neue Generation Wartungseinheiten MS-B im Hightech-Polymergehäuse wurde entwickelt, um dem Wunsch nach einer effizienteren und nachhaltigeren Druckluftaufbereitung nachzukommen. Außerdem sind die Komponenten Teil des Festo Kernprogramms, was bedeutet, dass Materialfluss, Energieverbrauch, Lager- und Transportbedingungen vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Lieferketten neu gedacht werden.

Ein rundum durchdachtes Paket!

Die Baureihe MS-B aus High Tech Polymer - ein Material mit Zukunftspotenzial

Polymere Werkstoffe sind der Wegbereiter für ökonomischen, ökologischen und sozialen Fortschritt in vielen Anwendungsbereichen. Sie sind klarer Spitzenreiter, wenn es um Aspekte wie Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit, Ressourcen- aber auch Kosteneffizienz geht. Unsere Ingenieure haben diese Vorzüge erkannt und die Serie MS-B für Sie entwickelt – die genau von diesen Aspekten profitiert.

Einfach: Zu bekommen

  • Weltweiter Verfügbarkeit und schneller Lieferung, auch in großen Stückzahlen
  • Einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Einfacher Bestellung über den Festo Onlineshop
  • Preisinformationen einsehen, ohne Anmeldung

Einfach: Technisch fokussiert

  • Robustes und leichtes Polymer-Design
  • Leistungsstark: Bis zu 6.000 l/min Durchfluss
  • Leichte transparente Filterschale
  • Höhere Prozesssicherheit durch geschützten automatischen Kondensatablass

Einfach: Flexibel kombinierbar

  • Erweiterung der bestehenden Baureihe MS (Metall)
  • Vollständig kompatibel mit Baureihe MS
  • In Kombination können erweiterte Funktionen bis High-End-Lösungen umgesetzt werden

Mit folgenden Übersichten lernen Sie die Produkte und Funktionen der Baureihe MS-B und MS noch besser kennen

Luftaufbereitung: Die Grundlagen

Vermeiden Sie Feuchtigkeit, genauso wie Partikel

Filter-Regler

Verwenden Sie das richtige Funktionsgerät für Ihre Anwendung

Komponenten der MS-Serie im Fokus

Profitieren Sie von der Modularität der Serie

Kontrolle und Qualität als Grundlage

Verwenden Sie der richtige Verhältnis der Flussgröße

Mit dem Produktvergleich machen wir es Ihnen einfach, das richtige Produkt für Ihre Anwendung zu finden.

MS (Metall)

MS-B (Polymer)

Druckregelventil
MSx-LR…
Zur Einstellung des gewünschten
Betriebsdrucks.
Filterregler
MSx-LFR…
Der Filter befreit die Druckluft von Verunreinigungen, der Druckregler regelt den gewünschten Arbeitsdruck je nach Anwendung.
Wartungsgeräte-Kombination
MSB-.../MSx-EM1FR
Bestehend aus Einschaltventil und Filterregelventil
Elektrisches Einschaltventil
MSx-EE
Elektrisches 3/2-Wege-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
Druckaufbauventil
MSx-DE/MSx-EDE
Elektrisch betätigtes 3/2-Wegeventil zum langsamen Belüften und Entlüften von pneumatischen Anlagen
In unserem Produktkatalog ab Seite 179 finden Sie alle Komponenten der Druckluftaufbereitung aufgeführt.