Gama Trimestral: Sensores

Gama Trimestral: Suministro Neumático 

La calidad del aire y la eficiencia energética son aspectos críticos en la industria, una vez que aseguran un rendimiento óptimo de los equipos y procesos, reduce costos y minimiza el impacto ambiental. La implementación de tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles permite a las industrias mejorar tanto la calidad del aire como la eficiencia energética, promoviendo la automatización segura, productiva y eficiente.

Grupos de suministro neumático 

Unidades de preparación de aire

Con una preparación adecuada del aire comprimido mediante unidades de mantenimiento de Festo, podrá aumentar la vida útil de sus componentes, evitar tiempos de parada y averías en las máquinas y mejorar notablemente la seguridad de sus procesos y productos. Nuestras unidades de mantenimiento cumplen los requisitos exactos que requiere su producción: desde aplicaciones estándar hasta soluciones específicas para aplicaciones que exigen los máximos niveles de pureza, presión, caudal o aplicaciones en ambientes corrosivos. También están disponibles funciones de supervisión integradas para máxima fiabilidad del sistema.

Tubos y racores

Nuestra gama de tecnología de conexiones para neumática incluye diversos elementos de conexión, como racores, acoplamientos y distribuidores, así como los tubos flexibles correspondientes. De este modo, los componentes neumáticos de la automatización de procesos de fabricación pueden conectarse de manera sencilla a las líneas adecuadas del sistema completo. Además, hay disponibles otros elementos y accesorios, como material de la junta o sistemas de tubos protectores, para que las soluciones neumáticas se adapten a sus necesidades.

Reguladores de presión y caudal

Las válvulas reguladoras de caudal (también llamadas válvulas de caudal o válvulas estranguladoras) son usadas para regular el flujo del medio utilizado para poder controlar, por ejemplo, la velocidad del cilindro neumático. Por su vez, las válvulas reguladoras de presión tienen la tarea de controlar y regular la presión del aire comprimido en los sistema para controlar, por ejemplo, la fuerza aplicada en un actuador. El correcto manejo de estas variantes (caudal y presión) también es fundamental para reducir los costes de aire comprimido.

Productos destacados

Con el MS-B en cuerpo de polímero muy ligero, adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire comprimido:  regulación del aire comprimido, filtro-regulador y accionamiento manual o eléctrico. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS! Esto le permite obtener la combinación ideal de las funciones básicas asequibles y de alta performance, como módulos de eficiencia energética, secadores y válvulas de seguridad.

Perfecta para aplicaciones estándar: la nueva válvula de estrangulación y antirretorno VFOE de ajuste manual con función “Push-to-Lock”. La válvula, disponible a un precio muy atractivo, está especialmente indicada para espacios de instalación reducidos como, por ejemplo, en la industria electrónica.

Herramienta: Unidades de mantenimiento combinadas
¿Necesita configurar una unidad de mantenimiento para lograr la calidad de aire requerida por su aplicación pero no sabe que productos o módulo tiene que seleccionar?
¿Te falta tiempo para buscar horas y horas en el catálogo hasta dar con la opción deseada?

Con el software para configurar una unidad de mantenimiento de Festo solo necesita indicar la pureza del aire según la norma ISO en su aplicación que la herramienta hace el cálculo de que módulos son necesarios. Si no sabes la clasificación ISO, puedes indicar el tipo de industria que está, que Festo va a proponer una solución basada en nuestro amplio know-how en la automatización industrial. Otra opción, si ya conoces que filtros son usados en sus máquinas, puedes seleccionar directamente el grado de filtraje que necesitas.

Después de seleccionar el grado de filtraje, aún puede seleccionar módulos complementares para que su unidad de mantenimiento está completa, como válvulas de cierre manual y eléctrica, arranque progresivo y distribuidores.

Al final, puede seleccionar la configuración deseado según el caudal necesario, tipo de purga y material de los módulos. Y claro, acceder a todos documentos relevantes de la configuración, como CAD, catálogos y hojas de datos, así como añadir el producto a su cesta de compra.

Ya está. En menos de 5 minutos a podido configurar una unidad completa que tardaría más de 30 minutos por el proceso usual.
Sus ventajas son:

• Selección sencilla de los componentes necesarios para llegar al nivel de pureza necesario
• Rapidez y optimización de tiempo para llegar a la solución ideal
• Menos esfuerzo empleado en documentación, ya que es posible acceder a todos los documentos en la misma página
• Solución fiable libre de errores

Tubo de plástico PUN-H

Tubo flexible de calibración exterior resistente a la hidrólisis en varios colores y en formato individual o doble.

Racor rápido roscado QS:

Encontrar el racor adecuado sin rodeos. Festo proporciona la solución segura para cualquier conexión. El cómodo sistema de unión incluye más de 1000 modelos de racores estándar y funcionales.

Regulador de presión VRPA

Atractivo, compacto, robusto: nuestro clásico con un nuevo diseño. Con el VRPA puede reducir la presión de forma muy sencilla. El VRPA puede instalarse directamente entre 2 tubos flexibles, en línea o directamente en el terminal de válvulas.

¿Desea más información sobre Suministro Neumático?

Rellene el siguiente formulario y nuestro experto local se pondrá en contacto con usted.