Entdecken Sie das volle Potential des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Automatisierungsindustrie

Erleben Sie das volle Potenzial des Einsatzes Künstlicher Intelligenz in der Automatisierungsindustrie

Mit Festo AX Industrial Intelligence eröffnen sich Ihnen grenzenlose Möglichkeiten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Automatisierungsindustrie.
Unsere Use Cases zeigen, wie KI bahnbrechende Veränderungen ermöglicht – von der Qualitätskontrolle über die Prozessoptimierung bis hin zur vorausschauenden Wartung. Steigern Sie Ihre Effizienz, Produktivität und Rentabilität.

Entdecken Sie unsere zahlreichen Use Cases und fordern Sie die für Sie interessanten an.

Use Cases

Use Case | Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen
Entdecken Sie, wie durch den Einsatz von Festo AX Industrial Intelligence 15.000 € jährliche Einsparung pro Werkzeugmaschine erreicht wurden.
Use Case | Schweißzangen
Schweisszangen
Entdecken Sie, wie mit Festo AX Industrial Intelligence 25 % weniger ungeplante Stillstände und eine 20 % kürzere MTTR erreicht wurde.
Use Case | Waferherstellung
Waferherstellung
Entdecken Sie, wie 100.000 € Einsparungen pro Linie durch weniger Ausschuss realisiert wurden.
Use Case | Pressen
Pressen
Entdecken Sie, wie die OEE-Optimierung im Zuführsystem zu bis zu 20 % mehr Output führte.
Use Case | Engpass-Optimierung
Engpass-Optimierung
Entdecken Sie, wie die Engpass-Optimierung bei einer modernen Maschine zu 15 % mehr Output führt.
Use Case | Reifenindustrie
Reifenindustrie
Entdecken Sie, wie die Zykluszeit um 33 % und der Energieverbrauch um 60 % reduziert wurde.
Use Case | Logistik/ Intralogistik
Logistik/ Intralogistik
Entdecken Sie, wie Festo AX Industrial Intelligence die Instandhaltung und Kommissionierung optimiert.
Use Case | Nahrungsmittelindustrie
Nahrungsmittelindustrie
Entdecken Sie, wie ungeplante Stillstände vermieden und Qualitätssicherung und Leckageerkennung verbessert werden.
Use Case | Nutzung von PIMS-Daten
PID-Regler
Entdecken Sie, wie die Instandhaltung und Qualität durch die Nutzung von PIMS-Daten verbessert wird.
Use Case | Flotation
Flotationszelle
Entdecken Sie, wie Digitalisierung und Datenauswertung zu mehr Ausbringung  führen.

Use Cases anfordern

Wählen Sie die für Sie interessanten Use Cases aus.

Use Cases:

Festo AX Use Cases anfordern