Webinar VTUX

¡Vea cuando y como quiera el webinar "4 opciones importantes para máquinas con terminales de válvulas y I/O remotas"!

Este seminario web ofrece una visión del potencial de las máquinas cuando los sistemas eléctricos, neumáticos y de software se combinan de forma óptima.

Descubra lo que se puede conseguir en términos de rendimiento y rentabilidad.

A través de ejemplos prácticos, nuestros ponentes ofrecen una visión paso a paso de los factores decisivos para mejorar el rendimiento de las máquinas, no sólo en términos de flexibilidad, sino también de ahorro de costes.

- Equilibrar la eficiencia energética y el rendimiento.
- Comprensión de la retroalimentación de la máquina.
- Las ventajas de los colectores de válvulas integrados y las I/O remotas.
- Reducir costes alineando hardware, software y mano de obra.

En un momento en el que el hardware y el software ya no se consideran por separado, las ventajas de un enfoque integrado son enormes. Apúntese al seminario web y siente las bases en la fase de diseño de una máquina flexible y de alto rendimiento que pueda montarse de forma rentable.

Tras inscribirse, recibirá un correo electrónico con acceso directo al seminario web. Vea cuando y como desee, tantas veces como quiera, con la libertad de pausar y reanudar según su conveniencia.

Rellene el formulario.

Encuentre el equilibrio entre eficiencia energética y rendimiento

Comprender la retroalimentación de la máquina

Identifique las ventajas de los colectores de válvulas integrados y las I/O remotas

Reducir costes alineando hardware, software y mano de obra

La grabación de este seminario web está presentada por:

Jonny Mottram
Jonny Mottram
Director de marketing de productos
30 años de experiencia en automatización y control