Előre konfigurált  alkatrészlisták megfogópókokhoz

Megkönnyítettük a dolgát. Szakértőink előre összeállított alkatrészlistákat készítettek a megfogópókokhoz, formátum-beállítással és anélkül egyaránt. Emellett megtekintheti az árakat is, így eldöntheti, melyik projekt illeszkedik a költségvetéséhez, és megbizonyosodhat arról, hogy semmi sem maradt figyelmen kívül. Inspirációt kap, és egy praktikus sablont is, amellyel személyre szabhatja a számára legmegfelelőbb megoldást.


Egyszerűen csak töltse ki az űrlapot, hogy hozzáférjen az alkatrészlista oldalhoz.

Alkatrészlistáink számokban

4 Könnyű Lépés

4 egyszerű lépés

Egy kattintás, egy megerősítés, egy regisztráció, és máris megkapja a személyre szabott áttekintőjét – ennél egyszerűbb már nem is lehetne…
2 fogós pók típus

2 megfogópók típus

Részletes áttekintést nyújtunk a formátum-beállítás nélküli és formátum-beállítással rendelkező megfogópókokról.
5 alkatrészlista

5 alkatrészlista

Akár kompakt és karbantartásigényes megoldásokat, akár elektromos vagy pneumatikus rendszereket keres szervo- vagy léptetőmotoros technológiával, nálunk megtalálja a megfelelő megoldást.

A tények

Formátum módosítása nélkül

Egyszerű, kompakt, azonnal használatra kész

A formátumbeállítás nélküli megfogópókjaink közvetlenül a munkaterületre szerelhetők; kompaktak, karbantartásmentesek és teljesen egyediek.
Formátum módosítással

Pontos, rugalmas és könnyen integrálható

A formátumbeállítással rendelkező megfogópókjaink pontosan beállíthatók, rugalmasan használhatók és zökkenőmentesen integrálhatók. Ideálisak a modern gyártási igényekhez.
4 ok, amiért érdemes elolvasni ezt az útmutatót
1
A rejtett OEE-veszteségek felderítése az EOAT tervezés során
2
10 gyakorlati fejlesztés bevezetése az állásidő csökkentése érdekében
3
A konzisztencia és a termékminőség növelése a gyártósoron
4
A ciklusidők optimalizálása könnyűsúlyú, hatékony szerszámokkal

Kérés benyújtása

Alkatrészlista kérése

Valódi rugalmasság a rendkívül dinamikus gyártósorokhoz

Expert Insight
Megfogópókjaink az intenzív fejlesztési munka és az ügyfeleinkkel folytatott szoros együttműködés eredményei. Különösen büszke vagyok arra, hogy a formátumváltások milyen gyorsan és intuitív módon elvégezhetők, anélkül, hogy ez a pontosság vagy a folyamat megbízhatósága rovására menne. Ez valódi rugalmasságot biztosít a rendkívül dinamikus gyártósorok számára.
Dr. Tim Giesen
Az autóipari szegmens globális iparági vezetője
Festo SE & Co. KG