Ipari gépek biztonsága - szakmai nap
Köszönjük, hogy érdeklődik az Ipari gépek biztonsága elnevezésű rendezvényünk felől, melynek keretében segítünk Önnek, hogy a gépét a lehető legkisebb erőfeszítéssel biztonságosan, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően tervezhesse meg, függetlenül a felhasznált hajtástechnikától. Az Infocontrol - PILZ, a SAASCO, a FESTO, valamint az ACE közös szervezésű szakmai napját elsősorban a géptervező és gépgyártó vállalatok projektmenedzsereinek, valamint a gépek tervezésével és gyártásával foglalkozó szakembereknek ajánljuk, de szeretettel várunk minden, a téma iránt érdeklődő kollégát.
Szakmai nap tematikája:
- Kié a felelősség? CE jelölés keretei
- Üzemmód- és hozzáféréskezelés új generációja
- Funkcionális biztonság alapjai (MSZ EN ISO 13849-1)
- Sistema - Softema szoftverek ismertetése – mintapélda szervóhajtással
- Elektromos hajtások biztonsága - bemutató
- SBC megoldások – pneumatikusan működtetett fékegységek
- EMC a gépek működési biztonságához – követelmények és mérések
- IT biztonság – új géprendelet, NIS2
- Kitekintés a változó követelményekre
Időpont:
2026.03.19. (csütörtök)
9:00 - 16:00 h között
Helyszín:
Festo Kft. telephelye (B02 épület, Ganz rendezvényterem)
1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.
Program:
Megközelítés:
Az autóval érkező vendégek a Magnólia utca végén található parkolónkban tudnak parkolni a rendezvény ideje alatt. Telephelyünkre a Magnólia utcai teherportán keresztül lehet belépni. Bővebben a megközelítésről a mellékelt pdf-ben.