Ipari gépek biztonsága - szakmai nap

Köszönjük, hogy érdeklődik az Ipari gépek biztonsága elnevezésű rendezvényünk felől, melynek keretében segítünk Önnek, hogy a gépét a lehető legkisebb erőfeszítéssel biztonságosan, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően tervezhesse meg, függetlenül a felhasznált hajtástechnikától. Az Infocontrol - PILZ, a SAASCO, a FESTO, valamint az ACE közös szervezésű szakmai napját elsősorban a géptervező és gépgyártó vállalatok projektmenedzsereinek, valamint a gépek tervezésével és gyártásával foglalkozó szakembereknek ajánljuk, de szeretettel várunk minden, a téma iránt érdeklődő kollégát.


Szakmai nap tematikája:

  • Kié a felelősség? CE jelölés keretei
  • Üzemmód- és hozzáféréskezelés új generációja
  • Funkcionális biztonság alapjai (MSZ EN ISO 13849-1)
  • Sistema - Softema szoftverek ismertetése – mintapélda szervóhajtással
  • Elektromos hajtások biztonsága - bemutató
  • SBC megoldások – pneumatikusan működtetett fékegységek
  • EMC a gépek működési biztonságához – követelmények és mérések
  • IT biztonság – új géprendelet, NIS2
  • Kitekintés a változó követelményekre


Időpont:
2026.04.15. (szerda)
9:00 - 16:00 h között


Helyszín:
Audi Hungaria Zrt. - Projekt- és Oktatóközpont (P.T.C.) - Győr terem
9027 Győr, Berkenyefa sor 2.


Program:


Az eseményre való regisztrációhoz kérjük töltse ki az alábbi jelentkezési űrlapot. Egy vállalattól maximum 3 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

A regisztráció lezárult