15 consigli per una maggiore efficienza energetica

Ridurre i costi energetici fino al 60% con soluzioni Festo 

Migliori l’efficienza energetica e la sostenibilità del vostro sistema. Utilizzi i 15 consigli per ottimizzare sistemi pneumatici ed elettrici e migliorare la produttività riducendo le emissioni di CO₂.

Automazione più intelligente. Minore consumo energetico. Vantaggio tangibile.

Con questi 15 consigli, potrà ottimizzare i sistemi pneumatici ed elettrici per una produzione più efficiente dal punto di vista energetico e una riduzione delle emissioni di CO₂. I consigli le forniranno:

  • misure pratiche di ottimizzazione che possono essere implementate immediatamente;
  • esempi reali e prodotti con comprovato potenziale di risparmio;
  • un approccio sistematico per un’automazione efficiente dal punto di vista energetico.

Questi sono i suggerimenti principali:

Scegliere la migliore combinazione tecnologica: come il corretto mix di automazione pneumatica ed elettrica riduce
in modo significativo il consumo energetico
e i costi.
Monitorare attivamente il consumo: strategie intelligenti di shut-off, controllo dell’aria compressa e materiali di nuova concezione contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio, gli sprechi e i tempi di fermo macchina.
Controllo predittivo: come il monitoraggio energetico supportato dall’intelligenza artificiale crea trasparenza sui consumi reali e può ridurre i tempi di fermo macchina del 25% e gli sprechi del 20%.

Ridurre CO₂ e costi: scarichi subito i nostri Top Tips