Sicurezza delle macchine semplificata: i 6 passaggi fondamentali da conoscere

Il percorso verso la riduzione dei rischi legati alle macchine

Rimanga al passo con l'evoluzione delle normative e si assicuri che le sue macchine siano sicure, conformi ed efficienti.

6 passaggi per la sicurezza: scarichi ora il poster

Compili il modulo sottostante per ottenere il poster, le invieremo anche una copia via e-mail.

Perché scaricare questo poster?

  • Conformità alla sicurezza passo dopo passo: Comprendere le valutazioni dei rischi, le funzioni di sicurezza e i livelli di prestazione.
  • Strategie comprovate di riduzione del rischio: Identificare, valutare e mitigare i rischi per la sicurezza delle macchine.
  • Rimanere aggiornati sulle modifiche normative: Scopra come conformarsi alle norme EN ISO 13849-1, EN 61508 e EN 62061.
  • Strumenti pratici e approfondimenti: Spiegazione dei concetti di Livello di Prestazione (PL) e Livello di Integrità della Sicurezza (SIL).
Determinare il livello di prestazione (PL) e il livello di integrità della sicurezza (SILr) richiesti è essenziale per mitigare efficacemente il rischio. La nostra guida la accompagna attraverso il processo, garantendo conformità ed efficienza operativa.

Questo poster dettagliato la assisterà nel processo.

Determinare il livello di sicurezza corretto (PL/SIL)

Creare una panoramica delle misure di protezione

Selezionare i sistemi di controllo

Cosa contiene?

Valutazione dei rischi e identificazione dei pericoli

Prima di implementare qualsiasi misura di sicurezza, è necessario identificare i potenziali rischi, classificare i pericoli e determinare i livelli di esposizione.

Definizione delle funzioni di sicurezza

Ogni funzione della macchina dovrebbe essere accompagnata da una misura di sicurezza corrispondente. Le funzioni di sicurezza comuni includono Safe Torque Off (STO), Safe Stop (SS1) e Prevention of Unexpected Start (PUS).

Guasti dovuti a cause comuni (CCF) e mitigazione

I guasti comuni possono influire su più componenti contemporaneamente, causando rischi a livello di sistema. Scopra come implementare la ridondanza e il monitoraggio.
Chi dovrebbe scaricarlo?
Festo

Progettisti e costruttori di macchine
Festo

Tecnici di manutenzione
Festo

Responsabili sicurezza e conformità
Si assicuri che le sue macchine siano conformi agli standard di sicurezza più recenti. Scarichi il poster oggi stesso.