Einsparpotenziale verstehen: mit unserer geprüften Beispielrechnung
Mit geregelten N2-Purge-Systemen von Festo für die FOUP-Spülung können Sie bis zu 18 % Stickstoff einsparen. Die Berechnungen unserer Experten zeigen, dass durch den Einsatz neuer Technologien die benötigte Stickstoffmenge auf ein absolutes Minimum reduziert werden kann. Die Beispielrechnung macht deutlich, wie sich eine kleine Einsparung pro FOUP auf die gesamte Anlage auswirkt. Unterm Strich steht ein dickes Plus für Sie und die Umwelt: In der Gesamtbilanz Ihres Unternehmens sparen Sie bis zu 18 % der CO2-Emissionen.