Descărcare gratuită: 10 sfaturi

10 sfaturi de la experți pentru a vă îmbunătăți OEE cu ajutorul uneltelor montate la capătul brațului robotic

Descoperiți cum un design bine gândit al dispozitivelor de prindere (EOAT) vă ajută să reduceți timpii de nefuncționare, să îmbunătățiți calitatea și să sporiți performanța sistemului în producția din industria auto.

Îmbunătățiți indicatorul OEE folosind unelte de capăt de braț robotic mai inteligente

Aceste 10 sfaturi vă vor arăta cum să vă optimizați proiectarea EOAT pentru a obține perioade de funcționare mai îndelungate, o calitate superioară și o performanță îmbunătățită.

Avantajele dumneavoastră:
  • Reduceți timpul de nefuncționare prin schimbări rapide și mentenanță planificată.
  • Asigurați o calitate constantă prin utilizarea senzorilor, a materialelor fără PWIS și a mecanismelor de siguranță.
  • Îmbunătățiți performanța datorită designului ușor și secvențelor de mișcare optimizate.

Ce veți obține aplicând aceste 10 sfaturi

1. O disponibilitate mai mare a utilajelor

Reduceți timpii de nefuncționare și asigurați-vă că producția se desfășoară fără probleme cu ajutorul conceptelor modulare EOAT.

2. Îmbunătățirea calității produselor

Folosiți soluții de proiectare inteligente și integrarea senzorilor pentru a obține rezultate constante.

3. Performanță optimizată

Reduceți timpul de configurare și creșteți viteza ciclurilor cu ajutorul unor soluții EOAT ușoare.

Descărcați acum gratuit

Previzualizați 10 sfaturi
Tim Giesen
Despre autor

Dr. Tim Giesen oferă consultanță clienților noștri în ceea ce privește proiectele de automatizare și dezvoltarea producției în cadrul segmentului global de industrie „Management Automotive”. Cu o experiență de peste 17 ani în diverse sectoare industriale în domeniul automatizării producției, în calitate de șef de proiect tehnic și manager de produs, el dezvoltă soluții adaptate viitorului, împreună cu clienții noștri cheie din întreaga lume, identificând nevoile reale ale clienților și ale pieței și încurajând inovarea.
Tim Giesen
Manager global al segmentului industrial auto
Festo SE & Co. KG