SEMICON Korea 2024 한국훼스토 부스 하이라이트

100여년의 역사를 자랑하는 글로벌 자동화 기업 훼스토는 반도체 생산 전 과정의 생산성 향상을 돕는 다양한 솔루션을 보유하고 있습니다. 특히 세미콘 코리아 2024에서는 국내 전시회에서 단 한 번도 선보인 적 없는 다양한 데모를 대거 선보이며, 고객 여러분이 현장에서 마주하는 다양한 도전 과제에 해답을 제시하고자 합니다.

한국훼스토 부스에서는 웨이퍼 핸들링을 비롯해 N2 퍼지, 게이트 밸브, 리프트 업-다운, 핀 리프트 및 유체 제어 기술을 모두 현장에서 라이브 데모 시연을 통해 생생하게 만나보실 수 있습니다.



Focus | 최신 반도체 기술

웨이퍼 핸들링

반도체 생산을 위한 정밀한 피에조 공압 제어 솔루션을 집약하였습니다. 공압으로 구현할 수 없다고 생각한 여러 모션들을 확인할 수 있고, 이 외에도 별도로 마련된 핀 리프트, 석-백 디스펜싱, 리프트 업-다운 솔루션 관련 특화 데모를 만나보실 수 있습니다.

N2 퍼지

N2퍼지 시스템은 정밀한 N2 유량 제어를 위해 피에조 밸브를 사용하여 운송 및 보관 중에 웨이퍼의 산화 및 오염을 방지하는 시스템입니다. 통합 모듈형으로 제작될 수 있어 구조가 간단하고, 누출 위험이 낮으며, 기구 공간을 절약할 수 있습니다. 또한 기존 대비 95% 이상의 에너지 절감과 CO2배출을 저감할 수 있는 솔루션입니다.

게이트 밸브

반도체의 게이트 밸브는 서로 다른 공정 간의 교차 오염 및 간섭을 방지하기 위해 공정 챔버에서 사용되는 기술입니다. 공정 순도 및 반복성에 대한 고객의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 게이트 밸브의 개폐 충격력을 최소화하는 솔루션을 만나보시기 바랍니다. 공정 안정성과 생산량 증가를 기대해보실 수 있습니다.

Focus | 핀 리프트 & 썩-백 디스펜싱

피에조 기술을 활용하여 반도체 시장에서 기술력이 뛰어난 솔루션을 제안합니다.

  • 웨이퍼 핀 리프트
피에조 기술 기반의 비례제어밸브를 통해 공압을 이용한 모션 제어를 선보입니다. 일반 공압실린더의 속도 뿐만이 아니라 힘 제어, 동기 제어가 가능하고 다위치 제어가 가능합니다. 모터를 사용하지 않아 공간 효율성이 뛰어나고, 디지털 파라미터를 통해 동작하기에 유연한 움직임을 보장합니다.

  • 썩-백 디스펜싱
피에조 밸브를 이용하여 디스펜싱 압력을 모션 프로파일 제어를 구현하였습니다. 다수의 수동 제어를 디지털화하여 효율적인 유지보수 관리를 가능케 하는 솔루션입니다. 최대 10mbar의 압력 제어가 가능합니다.

Focus | 트렌드

초전도체(SupraMotion)

초전도체는 독특한 자기 특성을 가진 물질로서 특정 온도 미만으로 냉각되면 내부에 영구 자석의 자기장을 고정시킵니다. 초전도체를 이용한 비접촉식 물체 이동 및 핸들링 기술은 최고 수준의 청정 환경을 요구하는 반도체 클린룸의 웨이퍼 운반 및 처리, 민감한 액체를 위한 특수 용기 디캡핑 및 충전 등과 같은 분야에 적용이 가능한 솔루션입니다.

지속가능한 개발

FESS 서비스는 현장 에너지 진단을 통해 리포트를 생성하고 현장의 에너지를 최적화 할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한 훼스토의 에너지 세이빙 모듈인 MSE6 제품을 통해서는 공장의 생산 라인이 가동되지 않는 유휴 시간에 소모되는 압축 공기를 스마트하게 절감하여 압축 공기 발생 비용을 줄일 수 있습니다. 

AI 예지보전 솔루션(Festo AX)

자동화 시장에도 AI를 적용한 Solution이 필요합니다.  산업 자동화 기술, 산업군에 대한 영역별 전문 지식, AI 및 데이터 사이언스의 역량을 이용하여 고객에게 맞춤형  솔루션을 제공할 수 있습니다. 공장의 다운 타임 감소, 생산성 향상, 비용 절감과 같은 효과를 만나보시기 바랍니다. 훼스토는 AI 기반 예지보전 솔루션을 제공할 수 있는 대표적인 기업입니다.

Focus | 스마트 팩토리를 위한 제품 간 연결성

훼스토는 뛰어난 연결성을 자랑하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 훼스토는 공압 뿐만 아니라 전동, 프로세스 오토메이션 제품까지 광범위한 포트폴리오를 통해 고객님의 디지털화된 자동화 솔루션을 어디서든 지원이 가능합니다. 또한 타사 컨트롤러 및 통신 프로토콜과도 호환 가능한 제품들을 만나보시기 바랍니다.

Expert Talk | 독일 본사 전문가의 현장 세미나

*매일 오전, 오후에 진행됩니다. 자세한 스케쥴은 한국훼스토 링크드인 혹은 카카오톡을 통해 소식을 확인해 주세요.
훼스토의 공압 제어 포트폴리오와 혁신적인 밸브 및 통신 기술을 통해 미세한 압력 및 유량 제어를 가능하게 합니다. 다양한 산업 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 최신 기술과 함께 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 훼스토의 기술 혁신을 만나보세요.
옌스 안델레(Jens Anderle)
공압 제어 개발 파트장
Head of Development Controlled Pneumatics
훼스토 글로벌
훼스토의 AI 솔루션은 장비의 예측 유지보수, 예측 에너지, 그리고 예측 품질을 통해 머신을 모니터링하고, 미래 시장에 필요한 데이터를 수집하는 기술을 제공합니다. 훼스토와 함께하시면 미래에 대한 통찰력을 얻고, 효율적이고 스마트한 비즈니스 환경을 구축할 수 있습니다.
팔크 키엘(Falk Kiehl)
디지털 비즈니스 전문가
Digital Businss Expert
훼스토 글로벌
디지털화를 통해 정밀한 공압 제어가 가능하다는 사실, 알고 계셨나요? 센싱 성능, 고속 통신 기술, 비례 밸브, 그리고 지능형 제어 기술이 하나의 통합된 시스템으로 결합되어 있습니다. 이러한 기술의 결합을 통해 반도체 시장에 혁신적인 생산성 결과를 도출합니다.
스테판 슈톨츠(Stefan Stolz)
공압 제어 제품 매니저
Head of the Productline Controlled Pneumatics
훼스토 글로벌
훼스토는 2030년까지 탄소 배출량을 50% 줄이는 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위해 다양한 노력을 하고 있습니다. 훼스토의 탄소 절감 노력에 대한 최신 정보를 공유하고, 고객들이 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 되는 솔루션을 소개할 예정입니다.
이용진(Yongjin Lee)
공압 비즈니스 개발 매니저
Business Development Manager of Pneumatic
한국훼스토