Poenostavljena varnost strojev: 6 bistvenih korakov, ki jih morate poznati

6 korakov do varnosti – vaša pot do zmanjšanja tveganja pri delu s stroji

Bodite korak pred spreminjajočimi se predpisi in zagotovite, da so vaši stroji varni, skladni in učinkoviti.

Prenesite si svoj vodnik "6 korakov do varnosti"

Izpolnite spodnji obrazec za takojšnji dostop do vodnika. Kopijo vam bomo poslali tudi po e-pošti.

Zakaj prenesti ta plakat?

  • Postopna pot skladnosti z varnostnimi zahtevami: spoznajte ocenjevanje tveganj, varnostne funkcije in ravni zmogljivost.
  • Preverjene strategije za zmanjševanje tveganj: prepoznajte, ocenite in zmanjšajte varnostna tveganja pri strojih.
  • Bodite pripravljeni na regulativne spremembe predpisov: naučite se, kako zagotoviti skladnost s standardi EN ISO 13849-1, EN 61508 in EN 62061.
  • Praktična orodja in uporabni vpogledi: razumite pojma raven zmogljivosti (PL) in raven varnostne integritete (SIL).
Določitev zahtevane ravni zmogljivosti (PL) in zahtevane stopnje varnostne integritete (SILr) je ključna za učinkovito obvladovanje tveganj. Naš vodnik vas skozi postopek vodi korak za korakom ter bam pomaga zagotoviti skladnost in operativno učinkovitost.

Ta vodnik vam bo pomagal

Določite ustrezno raven varnosti (PL/SIL)

Pripraviti pregled potrebnih zaščitnih ukrepov.

Izbrati ustrezne krmilne sisteme

Kaj vsebuje vodnik?

Ocena tveganj in prepoznavanje nevarnosti

Pred uvedbo kakršnih koli varnostnih ukrepov je treba prepoznati morebitna tveganja, razvrstiti nevarnosti in določiti stopnje izpostavljenosti.

Opredelitev varnostnih funkcij

Vsaki funkciji stroja mora ustrezati primeren varnostni ukrep. Med najpogostejše varnostne funkcije sodijo varen izklop navora (STO), varna zaustavitev (SS1) in preprečevanje nepričakovanega zagona (PUS).

Napake zaradi skupnega vzroka (CCF) in njihovo obvladovanje

Napake zaradi skupnega vzroka lahko hkrati vplivajo na več komponent in povzročijo tveganje za celoten sistem. Spoznajte, kako z redundanco in nadzorom zmanjšati tovrstna tveganja.
Komu je vodnik namenjen?
Festo

Konstruktorjem in proizvajalcem strojev
Festo

Vzdrževalnim inženirjem
Festo

Strokovnjakom za varnost in skladnost
Poskrbite, da bodo vaši stroji izpolnjevali najnovejše varnostne standarde. Prenesite plakat še danes!