Unità di valvole VTUX

L’unità valvole VTUX può essere utilizzata in soluzioni decentralizzate, con le unità vicine agli attuatori, oppure in sistemi centralizzati e in quadri di comando. 


Tra le caratteristiche di VTUX troviamo:
+ portate elevate, fino a 730 l/min;
+ flessibilità e adattabilità a diverse architetture di controllo;
+ modularità elevata.


Inoltre, grazie al design compatto e leggero è ideale per l'uso su sistemi mobili, come portali o bracci robotici.

VTUX, soluzione integrata nella rete di comunicazione AP

Grazie ai sistemi di comunicazione AP-I e AP-A, VTUX è la piattaforma perfetta per la produzione digitalizzata.


AP garantisce una comunicazione veloce, sicura e con diagnostica avanzata:
+ Velocità di trasmissione dati fino a 200 MBaud
+ Tempi ciclo rapidi fino a 250 μs
+ Elaborazione dei dati di processo 2 kByte in ingresso/2 kByte in uscita 
+ Comunicazione in tempo reale con il terminale


Scopra di più scaricando il pdf dedicato alla VTUX 👇

Serve aiuto?  Ci contatti per saperne di più!

Compili il form per ricevere maggiori informazioni e scaricare il PDF dedicato alla VTUX